ICLX 100, 100 mm, Stúfsuða
027H7147
Kv gildi [m³/h]: 151
027H7147
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð loka | Segulspólustýrt |
| Athugasemdir | COILS NOT INCLUDED |
| Aukabúnaður vöru | ICM / ICS / ICLX-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 175.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Flokkur | II |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Gerð inntakstengingar | Stúfsuða |
| Gerð úttakstengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 52.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 754 psig |
| Height (EF000040) | 440 |
| Heiti UL-vottunarskjals | KÆLILOKI 53R0 |
| Heiti varahlutaforrits | ICLX |
| Heiti vöru | 2-step solenoid valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
| Housing material (EF001596) | Stainless steel |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv gildi [m³/h] | 151.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 151.000 |
| Lýsing | 2-step solenoid valve |
| Material Description | ICLX 100 D 4” LOKI |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material quality (EF001257) | Other |
| Model (EF000010) | Straight |
| Nothæft | ICM / ICS / ICLX-varahlutir |
| Opnunarsamskipan | 1 skref (valstilling)2þrep (sjálfgefin) |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Skref 1 opnunarstig (~) [%] | 10 % RH |
| Skref 2 frumstillingar | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 100.00 mm |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 100.0 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 4 to |
| Stefna | Beina vegu |
| Stýriliðakerfi | 2 EVM ein. stýrisegulloka |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tenging ytri stýriþrýstings | Rafs.nippill (P2-tengi) |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Tengistærð inntaks [to] | 4 to |
| UL mark | Yes |
| Útgáfa loka | Stöðluð útgáfa |
| Valkostur handv. aðgerðar | Spindill handvirkrar opnunar |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICLX 32-65 |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörulýsing | Segulloki |
| Vörumerki | ICV Flexline |
| Vörutegund | ICLX 100 |
| Vottun | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Yfirborðshúðun | Zn (TLP) |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 61.9 Kilogram |
| Net weight | 53.16 Kilogram |
| Volume | 99.066 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |