Danfoss logo
2-step solenoid valve ICLX - top part

ICLX 50

027H5204

Notað fyrir vöru: ICV 50, Kv gildi [m³/h]: 47

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð lokaSegulspólustýrt
Aukabúnaður vöruICM / ICS / ICLX-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]54.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Heiti varahlutaforritsICLX
Heiti vöruFunction module
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv gildi [m³/h]47.000 m³/h
LýsingFunction module
Material DescriptionICLX 50 EINING
Notað fyrir vöruICV 50
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruathugasemdirMeð toppsamsetn
NothæftICM / ICS / ICLX-varahlutir
Opnunarsamskipan1 skref (valstilling)2þrep (sjálfgefin)
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf
Skref 1 opnunarstig (~) [%]10 % RH
Skref 2 frumstillingarDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Snið magns á pakkningu1 pc
Stýriliðakerfi2 EVM ein. stýrisegulloka
Tenging ytri stýriþrýstingsRafs.nippill (P2-tengi)
Valkostur handv. aðgerðarSpindill handvirkrar opnunar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICLX 32-65 Function module
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingVirknieining
VörumerkiICV Flexline
VörutegundICLX 50

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.859 Kilogram
Net weight5.016 Kilogram
Volume20.671 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428483179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm