ICLX 32
027H3204
Notað fyrir vöru: ICV 32, Kv gildi [m³/h]: 22
027H3204
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð loka | Segulspólustýrt |
| Aukabúnaður vöru | ICM / ICS / ICLX-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 25.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Heiti varahlutaforrits | ICLX |
| Heiti vöru | Function module |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv gildi [m³/h] | 22.000 m³/h |
| Lýsing | Function module |
| Material Description | ICLX 32 EINING |
| Notað fyrir vöru | ICV 32 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Með toppsamsetn |
| Nothæft | ICM / ICS / ICLX-varahlutir |
| Opnunarsamskipan | 1 skref (valstilling)2þrep (sjálfgefin) |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| Skref 1 opnunarstig (~) [%] | 10 % RH |
| Skref 2 frumstillingar | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stýriliðakerfi | 2 EVM ein. stýrisegulloka |
| Tenging ytri stýriþrýstings | Rafs.nippill (P2-tengi) |
| Valkostur handv. aðgerðar | Spindill handvirkrar opnunar |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICLX 32-65 Function module |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Virknieining |
| Vörumerki | ICV Flexline |
| Vörutegund | ICLX 32 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.906 Kilogram |
| Net weight | 2.764 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |