Danfoss logo
ICLX 32, with coils

ICLX 32, 32 mm, Stúfsuða

027H3040

Kv gildi [m³/h]: 22

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð lokaBeinstýrt
Aukabúnaður vöruICM / ICS / ICLX-aukabúnaður
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]25.520 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FlokkurII
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti varahlutaforritsICLX
Heiti vöru2-step solenoid valve
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv gildi [m³/h]22.000 m³/h
Lýsing2-step solenoid valve
Material DescriptionICLX 32 D 1 ¼” LOKI
NothæftICM / ICS / ICLX-varahlutir
Opnunarsamskipan1 skref (valstilling)2þrep (sjálfgefin)
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Skref 1 opnunarstig (~) [%]10 % RH
Skref 2 frumstillingarDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]32.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]32.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]1 1/4 in
StefnaBeina vegu
Stýriliðakerfi2 EVM ein. stýrisegulloka
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tenging ytri stýriþrýstingsNippill (P2-tengi)
TengistaðallEN 10220
Tengistærð inntaks [to]1 1/4 in
UL markYes
Útgáfa lokaStöðluð útgáfa
Valkostur handv. aðgerðarSpindill handvirkrar opnunar
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICLX 32-65
VöruhópurSolenoid valves
VörulýsingSegulloki
VörumerkiICV Flexline
VörutegundICLX 32
VottunEACTÜVUAUL
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.004 Kilogram
Net weight6.95 Kilogram
Volume8.68 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428815581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm