VHV-MOAT058A1
061L2216
Heiti gerðar: VHV-MOAT058A1, null: 24, IP-tala umlykis: IP54, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 120
061L2216
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] | 11.0 W |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [max] | 1.96 Nm |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [min] | 1.47 Nm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur einangrunar | B |
| Heiti gerðar | VHV-MOAT058A1 |
| Heiti vöru | 4-way reversing valve coil |
| IP-tala umlykis | IP54 |
| Kapallengd [m] | 0.600 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapallengd [to] | 23.60 in |
| Material Description | VHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120 |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 120 pc |
| Spóluupps., ráðl. snún.vægi [Nm] [hám.] | 1.96 nm |
| Spóluupps., ráðl. snún.vægi [Nm] [lágm.] | 1.47 nm |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tíðni [Hz] | DC |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 149 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Vöruhópur | 4-way reversing valves |
| Vörutegund | VHV |
| Vottun | CEVDE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.241 Kilogram |
| Net weight | 0.241 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.432 Liter |
| EAN/UPC | 5702428518666 |