Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-60U9G

061L1397

null: -30 - 160, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Samsk.stíll hönnunar: G

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]205.35 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]187.68 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]291.72 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]266.54 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]253.56 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]226.92 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]359.55 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]321.72 kW
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni ferlistengingarKopar
Hám. leki [cm³/mín]30000 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. OPD [psi]450.0 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Heiti gerðarSTF-60U9G
Heiti UL-vottunarskjalsMH12113
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Lágm. OPD [psi]43.500 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]160 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]320 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarG
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Skilyrði afk.g. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Snið magns á pakkningu1 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]67.00 mm
Stærð sogteng. [to]2-5/8
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKarltengi
Tengistærð frárennslis [mm]41.20 mm
Tengistærð frárennslis [to]1-5/8 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]67,00
Tengistærð uppg./skil. [to]2-5/8
UL samþykkt kæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCEUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight23.15 Kilogram
Net weight21 Kilogram
Volume72.748 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255195634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm