Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-30U19G

061L1394

null: -30 - 130, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Samsk.stíll hönnunar: G

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]79.65 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]72.80 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]113.16 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]103.39 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]98.36 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]88.02 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]139.47 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]124.79 kW
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni ferlistengingarKopar
Hám. leki [cm³/mín]10000 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. OPD [psi]450.0 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Heiti gerðarSTF-30U19G
Heiti UL-vottunarskjalsMH12113
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Lágm. OPD [psi]43.500 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U19G
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarG
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Skilyrði afk.g. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Snið magns á pakkningu1 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]38.40 mm
Stærð sogteng. [to]1-1/2
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKVENTENGI
Tengistærð frárennslis [mm]32.05 mm
Tengistærð frárennslis [to]1-1/4 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]38,40
Tengistærð uppg./skil. [to]1-1/2
UL samþykkt kæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCEUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.87 Kilogram
Net weight4.42 Kilogram
Volume33.031 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255195573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm