4-way reversing valve, STF-07U12G
061L1390
null: -20 - 120, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Stærð sogteng. [to]: 7/8, Samsk.stíll hönnunar: B
061L1390
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW] | 26.50 kW |
| Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW] | 24.22 kW |
| Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW] | 37.64 kW |
| Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW] | 34.39 kW |
| Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW] | 32.72 kW |
| Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW] | 29.28 kW |
| Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW] | 46.39 kW |
| Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW] | 41.51 kW |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni ferlistengingar | Kopar |
| Hám. leki [cm³/mín] | 6000 cm³/min |
| Hám. OPD [bör] | 31.0 bar |
| Hám. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 47.0 bar |
| Heiti gerðar | STF-07U12G |
| Heiti UL-vottunarskjals | MH12113 |
| Heiti vöru | 4-way reversing valve |
| Kæliefni | R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Lágm. OPD [bör] | 3.000 bar |
| Lágm. OPD [psi] | 43.500 psi |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 07U12G |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 120 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Prófunarstaðall titrings | JIS C 60068-2-6 |
| Samsk.stíll hönnunar | B |
| Skilyrði afk.g. 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Skilyrði afk.g. 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Spóla | NR. |
| Staðall höggviðnáms | JIS C 60068-2-27 |
| Stærð sogteng. [mm] | 22.30 mm |
| Stærð sogteng. [to] | 7/8 |
| Stöðugleiki titrings [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Tengistærð frárennslis | KVENTENGI |
| Tengistærð frárennslis [mm] | 19.15 mm |
| Tengistærð frárennslis [to] | 3/4 in |
| Tengistærð uppg./skil. [mm] | 22,3 |
| Tengistærð uppg./skil. [to] | 7/8 |
| UL samþykkt kæliefni | R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 131 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Vöruhópur | 4-way reversing valves |
| Vörutegund | STF |
| Vottun | CEUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.54 Kilogram |
| Net weight | 1.32 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255195443 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |