Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-02U39G

061L1387

null: -20 - 120, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Stærð sogteng. [to]: 1/2, Samsk.stíll hönnunar: A

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]6.96 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]6.36 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]9.88 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]9.03 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]8.59 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]7.69 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]12.18 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]10.90 kW
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni ferlistengingarKopar
Hám. leki [cm³/mín]1500 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. OPD [psi]450.0 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Heiti gerðarSTF-02U39G
Heiti UL-vottunarskjalsMH12113
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Lágm. OPD [psi]43.500 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 02U39G
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarA
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Skilyrði afk.g. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Snið magns á pakkningu40 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]12.95 mm
Stærð sogteng. [to]1/2
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKVENTENGI
Tengistærð frárennslis [mm]9.70 mm
Tengistærð frárennslis [to]3/8 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]12,95
Tengistærð uppg./skil. [to]1/2
UL samþykkt kæliefniR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCEUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight427 Gramm
Net weight370 Gramm
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255195344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm