Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-1518G

061L1385

null: -30 - 130, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Stærð sogteng. [to]: 1 1/8, Samsk.stíll hönnunar: F

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]28.91 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]24.70 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]40.69 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]34.78 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]37.37 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]32.38 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]52.70 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]45.68 kW
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni ferlistengingarKopar
Hám. leki [cm³/mín]6000 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. OPD [psi]450.0 psi
Hám. OPD [psig]450 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Heiti gerðarSTF-1518G
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454CR513A
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Lágm. OPD [psi]44.000 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1518G
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarF
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling
Skilyrði afk.g. 2 [°C]5°C sub-cooling
Snið magns á pakkningu1 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]28.90 mm
Stærð sogteng. [to]1 1/8
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKVENTENGI
Tengistærð frárennslis [mm]22.50 mm
Tengistærð frárennslis [to]7/8 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]28,90
Tengistærð uppg./skil. [to]1 1/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCEVDE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.4 Kilogram
Net weight1.55 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume17.982 Liter
EAN/UPC5715255060208