Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]27.60 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]23.58 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]38.84 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]33.20 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]35.67 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]30.91 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]50.31 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]43.60 kW
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni ferlistengingarCopper
EPD availableYes
Hám. leki [cm³/mín]10000 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. OPD [psi]450.0 psi
Hám. OPD [psig]450 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]42.0 bar
Heiti gerðarSTF-0746G
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR22R32R407CR410A
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Lágm. OPD [psi]44.000 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]160 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]320 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
PökkunarsniðIndustrial pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarB
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling
Skilyrði afk.g. 2 [°C]5°C sub-cooling
Snið magns á pakkningu6 pc
SpólaNo
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]28.70 mm
Stærð sogteng. [to]1 1/8
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisFEMALE
Tengistærð frárennslis [mm]19.15 mm
Tengistærð frárennslis [to]3/4 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]28,70
Tengistærð uppg./skil. [to]1 1/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCEUKCAVDE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.684 Kilogram
Net weight1.32 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255003106