Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0458D

061L1379

null: -20 - 130, Hám. OPD [bör]: 29.6, Lágm. OPD [bör]: 3.43, Stærð sogteng. [to]: 7/8, Samsk.stíll hönnunar: B

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]16.10 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]13.75 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]22.66 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]19.37 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]20.81 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]18.03 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]29.35 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]25.43 kW
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni ferlistengingarKopar
Hám. leki [cm³/mín]6000 cm³/min
Hám. OPD [bör]29.6 bar
Hám. OPD [psi]429.0 psi
Hám. OPD [psig]429 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Heiti gerðarSTF-0458D
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Lágm. OPD [bör]3.430 bar
Lágm. OPD [psi]49.748 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarB
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling
Skilyrði afk.g. 2 [°C]5°C sub-cooling
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]22.40 mm
Stærð sogteng. [to]7/8
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKVENTENGI
Tengistærð frárennslis [mm]12.80 mm
Tengistærð frárennslis [to]1/2 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]22,40
Tengistærð uppg./skil. [to]7/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]45 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]113 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCEVDE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.848 Kilogram
Net weight0.191 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162959992