4-way reversing valve, STF-25U25G
061L1365
null: -30 - 160, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Stærð sogteng. [to]: 1 3/8, Samsk.stíll hönnunar: G
061L1365
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW] | 55.85 kW |
| Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW] | 47.71 kW |
| Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW] | 78.61 kW |
| Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW] | 67.19 kW |
| Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW] | 72.19 kW |
| Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW] | 62.56 kW |
| Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW] | 101.81 kW |
| Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW] | 88.24 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni ferlistengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hám. leki [cm³/mín] | 10000 cm³/min |
| Hám. OPD [bör] | 31.0 bar |
| Hám. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Hám. OPD [psig] | 450 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Heiti gerðar | STF-25U25G |
| Heiti UL-vottunarskjals | MH12113 |
| Heiti vöru | 4-way reversing valve |
| Kæliefni | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Lágm. OPD [bör] | 3.000 bar |
| Lágm. OPD [psi] | 44.000 psi |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 25U25G |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 160 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 320 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Prófunarstaðall titrings | JIS C 60068-2-6 |
| Samsk.stíll hönnunar | G |
| SCIP-málsskjalanr. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Skilyrði afk.g. 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Skilyrði afk.g. 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Spóla | NR. |
| Staðall höggviðnáms | JIS C 60068-2-27 |
| Stærð sogteng. [mm] | 35.20 mm |
| Stærð sogteng. [to] | 1 3/8 |
| Stöðugleiki titrings [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Tengistærð frárennslis | KVENTENGI |
| Tengistærð frárennslis [mm] | 28.90 mm |
| Tengistærð frárennslis [to] | 1 1/8 in |
| Tengistærð uppg./skil. [mm] | 35,2 |
| Tengistærð uppg./skil. [to] | 1 3/8 |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 131 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Four-way valve(1) |
| Vöruhópur | 4-way reversing valves |
| Vörutegund | STF |
| Vottun | UL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.275 Kilogram |
| Net weight | 1.36 Kilogram |
| Volume | 15.088 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162500071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |