Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

STF-3017G

061L1362

null: -30 - 160, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Stærð sogteng. [to]: 1 5/8, Samsk.stíll hönnunar: G

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]79.01 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]67.50 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]111.22 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]95.05 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]102.12 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]88.50 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]144.03 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]124.84 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni ferlistengingarKopar
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. leki [cm³/mín]10000 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. OPD [psi]450.0 psi
Hám. OPD [psig]450 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Heiti gerðarSTF-3017G
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452BR454BR454C
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Lágm. OPD [psi]44.000 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 3017G
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]160 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]320 °F
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarG
SCIP-málsskjalanr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling
Skilyrði afk.g. 2 [°C]5°C sub-cooling
Snið magns á pakkningu1 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]41.70 mm
Stærð sogteng. [to]1 5/8
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKarltengi
Tengistærð frárennslis [mm]28.50 mm
Tengistærð frárennslis [to]1 1/8 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]41,7
Tengistærð uppg./skil. [to]1 5/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumFour-way valve(1)
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.88 Kilogram
Net weight0.37 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume33.031 Liter
EAN/UPC5702424157173