Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

4-way reversing valve, STF-2028G

061L1357

null: -30 - 160, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Stærð sogteng. [to]: 1 3/8, Samsk.stíll hönnunar: F

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]36.96 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]31.58 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]52.02 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]44.46 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]47.77 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]41.40 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]67.38 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]58.40 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni ferlistengingarKopar
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. leki [cm³/mín]6000 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. OPD [psi]450.0 psi
Hám. OPD [psig]450 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Heiti gerðarSTF-2028G
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Lágm. OPD [psi]44.000 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2028G
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]160 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]320 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarF
SCIP-málsskjalanr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Skilyrði afk.g. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Snið magns á pakkningu1 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]35.22 mm
Stærð sogteng. [to]1 3/8
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKVENTENGI
Tengistærð frárennslis [mm]28.90 mm
Tengistærð frárennslis [to]1 1/8 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]35,22
Tengistærð uppg./skil. [to]1 3/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumFour-way valve(1)
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCEVDE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.985 Kilogram
Net weight0.37 Kilogram
Volume24.35 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424157210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm