Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

STF-H0429

061L1352

null: -30 - 130, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Stærð sogteng. [to]: 3/4, Samsk.stíll hönnunar: F

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]16.10 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]13.75 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]22.66 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]19.37 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]20.81 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]18.03 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]29.35 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]25.43 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni ferlistengingarKopar
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. leki [cm³/mín]4000 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. OPD [psi]450.0 psi
Hám. OPD [psig]450 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Heiti gerðarSTF-H0429
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Lágm. OPD [psi]44.000 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0429 I/24
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarF
SCIP-málsskjalanr.56201691-6440-4ffa-b910-016806dbd912
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Skilyrði afk.g. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]19.15 mm
Stærð sogteng. [to]3/4
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKVENTENGI
Tengistærð frárennslis [mm]12.80 mm
Tengistærð frárennslis [to]1/2 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]19,15
Tengistærð uppg./skil. [to]3/4
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSTF 4-WAY REV. VALVE H0429 I/24
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCEVDE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.756 Kilogram
Net weight0.672 Kilogram
Volume2.506 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424157159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm