Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

STF-H0321

061L1350

null: -30 - 130, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Stærð sogteng. [to]: 5/8, Samsk.stíll hönnunar: E

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]8.38 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]7.16 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]11.79 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]10.08 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]10.83 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]9.38 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]15.27 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]13.24 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni ferlistengingarKopar
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. leki [cm³/mín]1500 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. OPD [psi]450.0 psi
Hám. OPD [psig]450 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Heiti gerðarSTF-H0321
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Lágm. OPD [psi]44.000 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321 I/32
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarE
SCIP-málsskjalanr.7bb7ef92-7e6b-4cf7-9847-014abacbabe0
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Skilyrði afk.g. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Snið magns á pakkningu32 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]16.15 mm
Stærð sogteng. [to]5/8
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKVENTENGI
Tengistærð frárennslis [mm]12.95 mm
Tengistærð frárennslis [to]1/2 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]16,15
Tengistærð uppg./skil. [to]5/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSTF 4-Way Rev. Valve H0321 I/32
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCEVDE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.371 Kilogram
Net weight0.37 Kilogram
Volume1.848 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162259061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm