Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-way reversing valve, STF-H0267

061L1349

null: -30 - 130, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Stærð sogteng. [to]: 1/2, Samsk.stíll hönnunar: A

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]6.90 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]5.89 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]9.71 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]8.30 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]8.92 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]7.73 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]12.58 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]10.90 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni ferlistengingarKopar
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. leki [cm³/mín]1500 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. OPD [psi]450.0 psi
Hám. OPD [psig]450 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Heiti gerðarSTF-H0267
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Lágm. OPD [psi]44.000 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0267 I/32
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarA
SCIP-málsskjalanr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Skilyrði afk.g. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Snið magns á pakkningu32 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]12.95 mm
Stærð sogteng. [to]1/2
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKVENTENGI
Tengistærð frárennslis [mm]9.70 mm
Tengistærð frárennslis [to]3/8 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]12,95
Tengistærð uppg./skil. [to]1/2
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumFour-way valve(1)
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCEVDE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.379 Kilogram
Net weight0.308 Kilogram
Volume1.848 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162259078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm