Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

STF-H0167

061L1348

null: -30 - 130, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Stærð sogteng. [to]: 3/8, Samsk.stíll hönnunar: A

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]4.27 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]3.65 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]6.01 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]5.14 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]5.52 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]4.78 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]7.79 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]6.75 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni ferlistengingarKopar
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. leki [cm³/mín]1000 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Heiti gerðarSTF-H0167
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0167 I/45
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarA
SCIP-málsskjalanr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling
Skilyrði afk.g. 2 [°C]5°C sub-cooling
Snið magns á pakkningu45 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]9.70 mm
Stærð sogteng. [to]3/8
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKVENTENGI
Tengistærð frárennslis [mm]8.10 mm
Tengistærð frárennslis [to]5/16 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]9,7
Tengistærð uppg./skil. [to]3/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumFour-way valve(1)
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.236 Kilogram
Net weight0.202 Kilogram
Volume0.947 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162259085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm