Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

STF-1514G3

061L1218

null: -20 - 120, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Stærð sogteng. [to]: 1 3/8, Samsk.stíll hönnunar: F

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]28.91 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]24.70 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]40.69 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]34.78 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]37.37 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]32.38 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]52.70 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]45.68 kW
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni ferlistengingarKopar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Hám. leki [cm³/mín]6000 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. OPD [psi]450.0 psi
Hám. OPD [psig]450 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Heiti gerðarSTF-1514G3
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR134aR22R404AR407CR410A
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Lágm. OPD [psi]44.000 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1514G3
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarF
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Skilyrði afk.g. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Snið magns á pakkningu1 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]35.22 mm
Stærð sogteng. [to]1 3/8
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKVENTENGI
Tengistærð frárennslis [mm]28.90 mm
Tengistærð frárennslis [to]1 1/8 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]35,22
Tengistærð uppg./skil. [to]1 3/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCEVDE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.595 Kilogram
Net weight2.465 Kilogram
Volume19.403 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428273527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm