Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-0204G

STF-02U1G3

061L1210

null: -20 - 120, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3, Stærð sogteng. [to]: 1/2, Samsk.stíll hönnunar: A
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: STF

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW]6.90 kW
Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW]5.89 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW]9.71 kW
Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW]8.30 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW]8.92 kW
Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW]7.73 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW]12.58 kW
Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW]10.90 kW
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni ferlistengingarKopar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Hám. leki [cm³/mín]1500 cm³/min
Hám. OPD [bör]31.0 bar
Hám. OPD [psi]450.0 psi
Hám. OPD [psig]450 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]41.5 bar
Heiti gerðarSTF-02U1G3
Heiti UL-vottunarskjalsMH12113
Heiti vöru4-way reversing valve
KæliefniR134aR22R404AR407CR410A
Lágm. OPD [bör]3.000 bar
Lágm. OPD [psi]44.000 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 02U1G3 I/32
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prófunarstaðall titringsJIS C 60068-2-6
Samsk.stíll hönnunarA
Skilyrði afk.g. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Skilyrði afk.g. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Snið magns á pakkningu32 pc
SpólaNR.
Staðall höggviðnámsJIS C 60068-2-27
Stærð sogteng. [mm]12.95 mm
Stærð sogteng. [to]1/2
Stöðugleiki titrings [m/s²]19.6 m/s²
Tengistærð frárennslisKVENTENGI
Tengistærð frárennslis [mm]9.70 mm
Tengistærð frárennslis [to]3/8 in
Tengistærð uppg./skil. [mm]12,95
Tengistærð uppg./skil. [to]1/2
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407CR410A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]131 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Vöruhópur4-way reversing valves
VörutegundSTF
VottunCEULc UL us

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.425 Kilogram
Net weight0.404 Kilogram
Volume1.787 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428273558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm