STF-0214G3
061L1149
null: -20 - 120, Hám. OPD [bör]: 31, Lágm. OPD [bör]: 3.43, Stærð sogteng. [to]: 5/8, Samsk.stíll hönnunar: D
061L1149
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily1)[kW] | 6.90 kW |
| Afk. R407C@Δp:0.1bar(skily2)[kW] | 5.89 kW |
| Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily1)[kW] | 9.71 kW |
| Afk. R407C@Δp:0.2bar(skily2)[kW] | 8.30 kW |
| Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily1)[kW] | 8.92 kW |
| Afk. R410A@Δp:0.1bar(skily2)[kW] | 7.73 kW |
| Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily1)[kW] | 12.58 kW |
| Afk. R410A@Δp:0.2bar(skily2)[kW] | 10.90 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni ferlistengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Hám. leki [cm³/mín] | 1500 cm³/min |
| Hám. OPD [bör] | 31.0 bar |
| Hám. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Hám. OPD [psig] | 450 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.0 bar |
| Heiti gerðar | STF-0214G3 |
| Heiti vöru | 4-way reversing valve |
| Kæliefni | R134aR22R404AR407CR410A |
| Lágm. OPD [bör] | 3.430 bar |
| Lágm. OPD [psi] | 50.000 psi |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0214G3 I/32 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 120 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Prófunarstaðall titrings | JIS C 60068-2-6 |
| Samsk.stíll hönnunar | D |
| Skilyrði afk.g. 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Skilyrði afk.g. 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Snið magns á pakkningu | 32 pc |
| Spóla | NR. |
| Staðall höggviðnáms | JIS C 60068-2-27 |
| Stærð sogteng. [mm] | 16.03 mm |
| Stærð sogteng. [to] | 5/8 |
| Stöðugleiki titrings [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Tengistærð frárennslis | KVENTENGI |
| Tengistærð frárennslis [mm] | 12.95 mm |
| Tengistærð frárennslis [to] | 1/2 in |
| Tengistærð uppg./skil. [mm] | 16,03 |
| Tengistærð uppg./skil. [to] | 5/8 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 131 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Vöruhópur | 4-way reversing valves |
| Vörutegund | STF |
| Vottun | CEVDE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.402 Kilogram |
| Net weight | 0.401 Kilogram |
| Volume | 1.783 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |