Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

UT 73

060H1802

Hitastigssvið [°C]: 2 - 40, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Lengd hárpípu [mm]: 2000, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni hárpípuKopar
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FestingaraðferðSpjaldfesting
Gildi raftengisAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Hám. hitastig skynjara [°C]80 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]176.0 °F
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°C] [hám.]40 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]2 °C
Hitasvið [°F] [hám.]105 °F
Einkenni
Gildi
Hitasvið [°F] [lágm.]36 °F
IP-tala umlykisIP00
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Material DescriptionUT 73 Thermostat I/48
Mismunardrif (FS) [K]3.0 K
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingÞvinguútstöðvaskrúfur
Snið magns á pakkningu48 pc
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]15/64 x 4 44/64 in
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]55 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]130 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundUT 73
VottunRoHS KínaCEEACEMCDLVDRoHSTYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.135 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Volume0.66 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428567152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm