UT 72
060H1503
null: -30 - 30, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, IP-tala umlykis: IP20
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: UT
Ráðlagður skipti: 060H1703
060H1503
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni hárpípu | Kopar |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Festingaraðferð | Veggur |
| Gildi raftengis | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 60 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 140.0 °F |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 30 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 85 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| IP-tala umlykis | IP20 |
| Lengd hárpípu [mm] | 2000 mm |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
| Mismunardrif (FS) [K] | 2.3 K |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Þvinguútstöðvaskrúfur |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 55 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 130 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Varahlutir innifaldir | Hylkisþvingur |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörutegund | UT 72 |
| Vottun | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS KínaTYSKUKCA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.239 Kilogram |
| Net weight | 0.2 Kilogram |
| Volume | 1.026 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |