Danfoss logo
Temperature Switches, RT140, RT140L, RT141

RT140L

017L003166

Hitastigssvið [°C]: 15 - 45, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT (hlutlaust svæði), Skynjaragerð: Fjarloftrásarskynjari, Lengd hárpípu [mm]: 2000, IP-tala umlykis: IP66

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT (hlutlaust svæði)
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengisAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]240 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]464.0 °F
Hám. hlutl. svæði [°C]5.0 °C
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°F] [hám.]113 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]59 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP66
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]78 3/4 in
Material DescriptionHITALIÐI RT140L CAP TUBE 15-45°C
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.]5.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.]2.0 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]4.5 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]1.8 °C
Einkenni
Gildi
MismunargerðStillanlegt
Mismunarraftengi [°C] [hám.]2.0 °C
Mismunarraftengi [°C] [lágm.]1.8 °C
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SkynjaragerðFjarloftrásarskynjari
Snið magns á pakkningu9 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]25 x 90 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]1 x 3 1/2 in
Temperature range [°C] [max]45 °C
Temperature range [°C] [min]15 °C
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Thermo & RT Diff. Thermo
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundRT140L
VottunRoHS KínaCCCCEEACLVDRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.181 Kilogram
Net weight1.069 Kilogram
Volume4.715 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428042628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm