RT16L
017L002466
Hitastigssvið [°C]: 0 - 38, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT (hlutlaust svæði), Skynjaragerð: Herb.skynjari, IP-tala umlykis: IP66
017L002466
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT (hlutlaust svæði) |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gildi raftengis | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 100 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 212.0 °F |
| Hám. hlutl. svæði [°C] | 5.0 °C |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 100 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Hleðslugerð | Ástandsgufa |
| IP-tala umlykis | IP66 |
| Material Description | ÞRÝSTILIÐI RT16L 0-38°C |
| Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.] | 1.9 °C |
| Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.] | 0.7 °C |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.] | 5.0 °C |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.] | 1.5 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mismunargerð | Stillanlegt |
| Mismunarraftengi [°C] [hám.] | 1.5 °C |
| Mismunarraftengi [°C] [lágm.] | 0.7 °C |
| Nothæft | Raftengjakerfi |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Skrúfað strenginntak |
| SCIP-málsskjalanr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Skynjaragerð | Herb.skynjari |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-4/-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 40430 |
| Stærð rafmagnstengingar | 2xPg 13.5 |
| Temperature range [°C] [max] | 38 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Hitastillir |
| Vörutegund | RT16L |
| Vottun | RoHS KínaCCCCEEACLVDRoHSUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.933 Kilogram |
| Net weight | 0.821 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042642 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |