Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

RT271

017D004466

null: 20 - 100, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Sívalningsfjarskynjari, Lengd hárpípu [mm]: 10000, IP-tala umlykis: IP66
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaðurAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]200 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]392.0 °F
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]20 °C
Hitasvið [°F] [hám.]210 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]70 °F
IP-tala umlykisIP66
Lengd hárpípu [mm]10000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]393 11/16 in
Losunartími rafliða [s]0 s
Material DescriptionRT271 Thermostat M/8
Mism. stillingasvið hita [°C] [hám.]20 °C
Mism. stillingasvið hita [°C] [lágm.]0 °C
Einkenni
Gildi
Mism. stillingasvið hita [°F] [hám.]68 °F
Mism. stillingasvið hita [°F] [lágm.]0 °F
Mismunarraftengi [°C]3.0 °C
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SkynjaragerðSívalningsfjarskynjari
Snið magns á pakkningu8 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]9.5 x 182 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]3/8 x 7 3/16 in
Stærð þrýstingstengingar3/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Thermo & RT Diff. Thermo
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundRT271
VottunCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS KínaTYSK
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.281 Kilogram
Net weight2.003 Kilogram
Volume5.087 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428042758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm