Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

RT270

017D003166

Hitastigssvið [°C]: -30 - 40, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Sívalningsfjarskynjari, Lengd hárpípu [mm]: 5000, IP-tala umlykis: IP66

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaðurAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]65 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]149.0 °F
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°F] [hám.]105 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
IP-tala umlykisIP66
Lengd hárpípu [mm]5000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]196 7/8 in
Losunartími rafliða [s]0 s
Material DescriptionRT270 Thermostat M/9
Mism. stillingasvið hita [°C] [hám.]15 °C
Mism. stillingasvið hita [°C] [lágm.]0 °C
Mism. stillingasvið hita [°F] [hám.]59 °F
Mism. stillingasvið hita [°F] [lágm.]0 °F
Einkenni
Gildi
Mismunarraftengi [°C]2.0 °C
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SkynjaragerðSívalningsfjarskynjari
Snið magns á pakkningu9 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]3/8 x 4 1/4 in
Stærð þrýstingstengingar3/8
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Thermo & RT Diff. Thermo
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundRT270
VottunRoHS KínaCCCCEEACLVDRoHSUA
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.7 Kilogram
Net weight1.422 Kilogram
Volume4.715 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428042789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm