Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

RT123E

017-618366

Hitastigssvið [°C]: 150 - 250, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT gull, Skynjaragerð: Fjarhylki, Lengd hárpípu [mm]: 5000, IP-tala umlykis: IP66

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
ATEX-sölutexti-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gildi raftengisCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Hám. hitastig skynjara [°C]300 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]572.0 °F
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°F] [hám.]482 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]302 °F
HleðslugerðHlutfallslegt
IP-tala umlykisIP66
Lengd hárpípu [mm]5000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]196 7/8 in
Material DescriptionRT123E Thermostat M/15 ATEX
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.]9.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.]1.8 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]30.0 °C
Einkenni
Gildi
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]6.5 °C
MismunargerðStillanlegt
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SkynjaragerðFjarhylki
Snið magns á pakkningu15 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]3/8 x 4 1/4 in
Temperature range [°C] [max]250 °C
Temperature range [°C] [min]150 °C
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Thermo & RT Diff. Thermo
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundRT123E
VottunRoHS KínaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.318 Kilogram
Net weight0.974 Kilogram
Volume2.685 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428986359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm