Danfoss logo
F017-_0022_RT_520566

RT120

017-520966

Hitastigssvið [°C]: 120 - 215, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarhylki, Lengd hárpípu [mm]: 5000, IP-tala umlykis: IP66

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengisAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]260 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]500.0 °F
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°F] [hám.]419 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]248 °F
HleðslugerðHlutfallslegt
IP-tala umlykisIP66
Lengd hárpípu [mm]5000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]196 7/8 in
Material DescriptionHITALIÐI RT 120 120-215ºC
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.]9.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.]1.8 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]30.0 °C
Einkenni
Gildi
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]7.0 °C
MismunargerðStillanlegt
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SkynjaragerðFjarhylki
Snið magns á pakkningu15 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]9.5 x 80 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]3/8 x 3 1/8 in
Temperature range [°C] [max]215 °C
Temperature range [°C] [min]120 °C
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Thermo & RT Diff. Thermo
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundRT120
VottunRoHS KínaCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.16 Kilogram
Net weight1.048 Kilogram
Volume2.685 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423120307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm