Danfoss logo
F017-_0022_RT_520566

RT120

017-520866

Hitastigssvið [°C]: 120 - 215, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarhylki, Lengd hárpípu [mm]: 2000, IP-tala umlykis: IP66

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP66
Depth (EF000049)128
DG Indicator ProfileContains Liquids
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Gildi raftengisAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]260 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]500.0 °F
Height (EF000040)276
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°F] [hám.]419 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]248 °F
HleðslugerðHlutfallslegt
IFTTT support available (EF011072)FALSE
InspectionTextTERMOSTATO RT 120
IP-tala umlykisIP66
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]112 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]4 13/32 in
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Einkenni
Gildi
Lengdarbrot hárpípu [to]78 3/4 in
Material DescriptionHITALIÐI RT 120 (120-215 C)
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.]9.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.]1.8 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]30.0 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]7.0 °C
MismunargerðStillanlegt
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SkynjaragerðFjarhylki
Snið magns á pakkningu15 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]9.5 x 80 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]3/8 x 3 1/8 in
Temperature range [°C] [max]215 °C
Temperature range [°C] [min]120 °C
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Thermo & RT Diff. Thermo
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundRT120
VottunRoHS KínaCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA
Width (EF000008)76

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.962 Kilogram
Net weight0.85 Kilogram
Volume2.685 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423120659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm