Danfoss logo
RT temperature Switch with room sensor

RT4

017-503766

Hitastigssvið [°C]: -5 - 30, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Herb.skynjari, IP-tala umlykis: IP66

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
BúnaðurViðnám
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengisAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]75 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]167.0 °F
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°F] [hám.]86 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]23 °F
HleðslugerðÁstandsgufa
IP-tala umlykisIP66
Material DescriptionHITALIÐI RT 4 (-5-30ºC) ,M/HITA
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.]4.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.]1.2 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]7.0 °C
Einkenni
Gildi
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]1.5 °C
MismunargerðStillanlegt
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SkynjaragerðHerb.skynjari
Snið magns á pakkningu15 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Thermo & RT Diff. Thermo
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundRT4
VottunRoHS KínaCCCCEEACLVDRoHSTYSKUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.926 Kilogram
Net weight0.814 Kilogram
Volume2.685 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428519380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm