Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Umhverfishitasvið [°C]: -30 - 100, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPST(NC)
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Hitarofar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPST(NC)
Ath.semdir rafm.tengingarWires
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengis15 A, 250 V
Heiti gerðar465424L100
Heiti vöruThermostat
Einkenni
Gildi
Kapallengd [m]0.600 m
Kapallengd [to]23.60 in
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
MismunargerðFest
Mismunarraftengi [°C]18.0 °C
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu200 pc
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]100 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundBi-metal

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight85 Gramm
Net weight80 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.197 Liter
EAN/UPC5702428276016