KPU74B
060L5220
Vörutegund: KPU74B, Endurstilla aðgerð: Handvirkt lágm., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarhylki, null: -18 - 27
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KPU
060L5220
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Ath.semdir rafm.tengingar | fyrir ½ to karlrörþráð |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Endurstilla aðgerð | Handvirkt lágm. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gildi raftengis | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAStýrirekstur: 120/240 V dc 12W |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 80 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 175.0 °F |
| Heiti UL-vottunarskjals | E31024 |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 27 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -18 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 80 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 0 °F |
| Hleðslugerð | Aðsog |
| IP-tala umlykis | IP30 |
| Lengd hárpípu [mm] | 2030 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 80 in |
| Material Description | KPU74B Thermostat M/14 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mism. @ hám.svið stillinga[°F] | 10.0 °F |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°F] | 10.0 °F |
| Mismunargerð | Fest |
| Nema (~) umlykis | 1 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Gat |
| SCIP-málsskjalanr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Skynjaragerð | Fjarhylki |
| Snið magns á pakkningu | 14 pc |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-4/-5 |
| Stærð rafmagnstengingar | 7/8 to |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 6.4 x 95 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 1/4 x 3 3/4 in |
| UL mark | Yes |
| Umhv. hita. aths. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Varahlutir innifaldir | HornkrappiSkrúfur |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KP KPS KPU Thermostat |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Hitastýring |
| Vörutegund | KPU74B |
| Vottun | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.508 Kilogram |
| Net weight | 0.445 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 1.241 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075701 |