Danfoss logo
Thermostat, KPU71B, WEB060L8025

KPU71B

060L5216

Vörutegund: KPU71B, Endurstilla aðgerð: Handvirkt lágm., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarhylki, Hitasvið [°C] [lágm.]: -4, Hitasvið [°C] [hám.]: 21
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KPU

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingarfyrir ½ to karlrörþráð
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðHandvirkt lágm.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengis120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAStýrirekstur: 120/240 V dc 12W
Hám. hitastig skynjara [°C]80 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]175.0 °F
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°C] [hám.]21 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-4 °C
Hitasvið [°F] [hám.]70 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]25 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP30
Lengd hárpípu [mm]2030 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]80 in
Material DescriptionKPU71B Thermostat M/14
Einkenni
Gildi
Mism. @ hám.svið stillinga[°F]5.0 °F
Mism. @ lágm.svið stillinga[°F]5.0 °F
MismunargerðFest
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingGat
SCIP-málsskjalanr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SkynjaragerðFjarhylki
Snið magns á pakkningu14 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Stærð rafmagnstengingar7/8 to
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]3/8 x 4 1/2 in
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirHornkrappiSkrúfur
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastýring
VörutegundKPU71B
VottunCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.79 Kilogram
Net weight0.751 Kilogram
Volume1.624 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428075671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm