KPU19
060L2150
Vörutegund: KPU19, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarhylki, Hitasvið [°C] [lágm.]: -34, Hitasvið [°C] [hám.]: 27
060L2150
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Ath.semdir rafm.tengingar | for ½ in male pipe thread |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gildi raftengis | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 60 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 140.0 °F |
| Heiti UL-vottunarskjals | E96053 |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 27 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -34 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 80 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -30 °F |
| IP-tala umlykis | IP20 |
| Lengd hárpípu [mm] | 3000 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 120 in |
| Material Description | KPU 19 Thermostat 120 Cap Tube SPDT M/10 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mism. @ hám.svið stillinga[°F] | 12.6 °F |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°F] | 3.6 °F |
| Mismunargerð | Stillanlegt |
| Nema (~) umlykis | 1 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Gat |
| SCIP-málsskjalanr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Skynjaragerð | Fjarhylki |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-4/-5 |
| Stærð rafmagnstengingar | 7/8 to |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 3/8 x 4 1/2 in |
| UL mark | Yes |
| Umhv. hita. aths. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 140 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -31 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KP KPS KPU Thermostat |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Hitastýring |
| Vörutegund | KPU19 |
| Vottun | C UL US UL873 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.45 Kilogram |
| Net weight | 0.04 Kilogram |
| Volume | 1.343 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906555 |
| Proposition 65 | Cancer |