Danfoss logo
Thermostat, KP77 060L600066

KP77

060L600066

Hitastigssvið [°C]: 20 - 60, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarhylki, Lengd hárpípu [mm]: 2000, IP-tala umlykis: IP30

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð verksmiðjustillingarSérnota
Gildi raftengisAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]130 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]266.0 °F
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°C] [hám.]60 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]20 °C
Hitasvið [°F] [hám.]140 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]68 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP30
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]78 3/4 in
Material DescriptionKP77 Thermostat I/24
Einkenni
Gildi
Mismunardrif (FS) [K]5.0 K
MismunargerðFest (hám.gildi)
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
SCIP-málsskjalanr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SkynjaragerðFjarhylki
Snið magns á pakkningu24 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]3/8 x 3 3/8 in
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Verksmiðjustilling (FS) [°C]35.0 °C
ViðvörunarmerkiHækkandi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundKP77
VottunRoHS KínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.413 Kilogram
Net weight0.349 Kilogram
Volume1.874 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428014830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm