KP73
060L203666
Hitastigssvið [°C]: -26 - 15, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarskynjari m. tvöföldu raftengi, Lengd hárpípu [mm]: 2030, IP-tala umlykis: IP30
060L203666
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gildi raftengis | 16 A einfasa, viðnáms8 A einfasa viðnámsStýrirekstur: 120/240 V ac 3AStýrirekstur: 240V dc 12W(0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 80 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 176.0 °F |
| Heiti UL-vottunarskjals | E31024 |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 15 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -26 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 60 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -15 °F |
| Hleðslugerð | Aðsog |
| IP-tala umlykis | IP30 |
| Lengd hárpípu [mm] | 2030 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 80 in |
| Material Description | KP73 Thermostat I/24 |
| Mism. @ hám.svið stillinga [K] [hám.] | 18.0 K |
| Mism. @ hám.svið stillinga [K] [lágm.] | 3.2 K |
| Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.] | 18.0 °C |
| Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.] | 3.2 °C |
| Mism. @ hám.svið stillinga[°F] [hám.] | 32.0 °F |
| Mism. @ hám.svið stillinga[°F] [lágm.] | 6.0 °F |
| Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.] | 20.0 K |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.] | 3.5 K |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.] | 20.0 °C |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.] | 3.5 °C |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°F] [hám.] | 36.0 °F |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°F] [lágm.] | 6.0 °F |
| Mismunargerð | Stillanlegt |
| Nema (~) umlykis | 1 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Snúningskapaltengi |
| Sambærileg vara | 060L201766 |
| SCIP-málsskjalanr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Skynjaragerð | Fjarskynjari m. tvöföldu raftengi |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-4/-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stærð rafmagnstengingar | NPSM 1/2 - 14 |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 10 x 85 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 13/32 x 3 3/8 in |
| UL mark | Yes |
| Umhv. hita. aths. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 150 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Varahlutir innifaldir | Skrúfur |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KP KPS KPU Thermostat |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Hitastillir |
| Vörutegund | KP73 |
| Vottun | RoHS KínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.384 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
| Volume | 1.874 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |