Danfoss logo
KP 98 dimensions

KP98

060L202466

Endurstilla aðgerð: Handvirkt hám., Aðgerð raftengis: 2 SPST(NC), Skynjaragerð: Fjarhylki, IP-tala umlykis: IP30, Lengd hárpípu [mm]: 1016

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengis2 SPST(NC)
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
BúnaðurHárpípa hægra megin 80 to
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðHandvirkt hám.
Endurstilla aðgerð, hægra meginHandvirkt hám.
Endurstilla aðgerð, vinstra meginHandvirkt hám.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengis16 A einfasa, viðnáms8 A einfasa viðnámsStýrirekstur: 120/240 V ac 3AStýrirekstur: 240V dc 12W(0,05A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Hám. hitastig skynjara [°C]150 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]302.0 °F
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruThermostat
Hitasvið hægra megin [°C] [hám.]180 °C
Hitasvið hægra megin [°C] [lágm.]100 °C
Hitasvið hægra megin [°F] [hám.]350 °F
Hitasvið hægra megin [°F] [lágm.]210 °F
Hitasvið vinstra megin [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið vinstra megin [°C] [lágm.]60 °C
Hitasvið vinstra megin [°F] [hám.]250 °F
Hitasvið vinstra megin [°F] [lágm.]140 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP30
Lengd hárpípu [mm]1016 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]40 in
Material DescriptionHITALIÐI KP98
Einkenni
Gildi
Mism. @ hám.svið stillinga [K]14.0 K
Mism. @ hám.svið stillinga[°C]14.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°F]25.0 °F
Mism. @ lágm.svið stillinga [K]14.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C]14.0 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°F]25.0 °F
MismunargerðFest
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSnúningskapaltengi
SCIP-málsskjalanr.bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SkynjaragerðFjarhylki
Snið magns á pakkningu20 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarANSI/ASME B1.20.1
Stærð rafmagnstengingarNPSM 1/2 - 14
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]3/8 x 4 1/2 in
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]150 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat with Zink
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundKP98
VottunRoHS KínaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.68 Kilogram
Net weight0.62 Kilogram
Volume1.993 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428016797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm