Danfoss logo
Thermostat, KP81, WEB060L8037

KP81

060L202366

Hitastigssvið [°C]: 80 - 149, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarhylki, Lengd hárpípu [mm]: 2030, IP-tala umlykis: IP30

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengis16 A einfasa, viðnáms8 A einfasa viðnámsStýrirekstur: 120/240 V ac 3AStýrirekstur: 240V dc 12W(0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
Hám. hitastig skynjara [°C]200 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]392.0 °F
Heiti UL-vottunarskjalsE31024MH27572
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°C] [hám.]149 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]80 °C
Hitasvið [°F] [hám.]300 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]175 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP30
Lengd hárpípu [mm]2030 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]80 in
Material DescriptionKP81 Thermostat M/32
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [hám.]23.0 K
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [lágm.]7.0 K
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.]23.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.]7.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°F] [hám.]42.0 °F
Mism. @ hám.svið stillinga[°F] [lágm.]12.0 °F
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.]20.0 K
Einkenni
Gildi
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.]6.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]20.0 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]6.0 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°F] [hám.]36.0 °F
Mism. @ lágm.svið stillinga[°F] [lágm.]11.0 °F
MismunargerðStillanlegt
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSnúningskapaltengi
SCIP-málsskjalanr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SkynjaragerðFjarhylki
Snið magns á pakkningu32 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarANSI/ASME B1.20.1
Stærð rafmagnstengingarNPSM 1/2 - 14
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]3/8 x 3 3/8 in
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]150 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirSkrúfur
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundKP81
VottunRoHS KínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.46 Kilogram
Net weight0.396 Kilogram
Volume1.281 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423200320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm