KP TECA 3F
060L128366
Hitastigssvið [°C]: -30 - 15, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Hárpípuskynjari, Lengd hárpípu [mm]: 3000, IP-tala umlykis: IP30
060L128366
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gildi raftengis | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 120 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 248.0 °F |
| Heiti UL-vottunarskjals | E31024 |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 15 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 59 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -22 °F |
| Hleðslugerð | Gufa |
| IP-tala umlykis | IP30 |
| Lengd hárpípu [mm] | 3000 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 118 in |
| Material Description | KP TECA 3F Thermostat M/14 |
| Mism. @ hám.svið stillinga [K] [hám.] | 7.0 K |
| Mism. @ hám.svið stillinga [K] [lágm.] | 1.5 K |
| Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.] | 7.0 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.] | 1.5 °C |
| Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.] | 23.0 K |
| Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.] | 5.5 K |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.] | 23.0 °C |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.] | 5.5 °C |
| Mismunargerð | Stillanlegt |
| Nema (~) umlykis | 1 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Hringþétti gúmmíkapals |
| SCIP-málsskjalanr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Skynjaragerð | Hárpípuskynjari |
| Snið magns á pakkningu | 14 pc |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-5 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6-14 mm |
| UL mark | Yes |
| Umhv. hita. aths. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 150 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Varahlutir innifaldir | SkrúfurVeggkrappi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KP KPS KPU Thermostat |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Hitastillir |
| Vörutegund | KP TECA 3F |
| Vottun | RoHS KínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.606 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 1.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702424294571 |