Danfoss logo
Thermostat, KP79_060L127466

KP79

060L127466

Hitastigssvið [°C]: 50 - 100, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Stinnur skynjari, IP-tala umlykis: IP55

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengisAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]150 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]302.0 °F
Heiti UL-vottunarskjalsE31024MH27572
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]122 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP55
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]110 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]6 9/16 in
Material DescriptionKP79 Thermostat M/10
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [hám.]15.0 K
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [lágm.]5.0 K
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.]15.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.]5.0 °C
Einkenni
Gildi
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.]15.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.]5.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]15.0 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]5.0 °C
MismunargerðStillanlegt
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SkynjaragerðStinnur skynjari
Snið magns á pakkningu10 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]1/2 x 2 1/2 in
Tenging fyrir vasa eða slönguM 18 x 1.5
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]150 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundKP79
VottunRoHS KínaBVCCCCEDNVEACGLLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.705 Kilogram
Net weight0.696 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume3.684 Liter
EAN/UPC5702428543033