Danfoss logo
KP63 Thermostat

KP63

060L126066

null: -50 - 10, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Stinnur skynjari, IP-tala umlykis: IP30
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KP, KP

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengisAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]120 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]248.0 °F
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°C] [hám.]10 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]14 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
HleðslugerðGufa
IP-tala umlykisIP30
Material DescriptionKP63 Thermostat M/32
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [hám.]8.0 K
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [lágm.]2.7 K
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.]8.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.]2.7 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.]70.0 K
Einkenni
Gildi
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.]10.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]70.0 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]10.0 °C
MismunargerðStillanlegt
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
SCIP-málsskjalanr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SkynjaragerðStinnur skynjari
Snið magns á pakkningu32 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]1/2 x 2 1/2 in
Tenging fyrir vasa eða slönguM 27 x 2
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]150 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundKP63
VottunBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Kínac UL us UL873, CS C22.2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.526 Kilogram
Net weight0.366 Kilogram
Volume1.281 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428816731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm