Danfoss logo
KP61 Thermostat I/12 , WEB060L8001

KP61

060L123666

Hitastigssvið [°C]: -30 - 15, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Hárpípuskynjari, Lengd hárpípu [mm]: 6000, IP-tala umlykis: IP44

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
BúnaðurTopplata fyrir IP44
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengisAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]120 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]248.0 °F
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°C] [hám.]15 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Hitasvið [°F] [hám.]59 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
HleðslugerðGufa
IP-tala umlykisIP44
Lengd hárpípu [mm]6000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]236 1/4 in
Material DescriptionKP61 Thermostat I/12
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [hám.]7.0 K
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [lágm.]1.5 K
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.]7.0 °C
Einkenni
Gildi
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.]1.5 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.]23.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.]5.5 K
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]23.0 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]5.5 °C
MismunargerðStillanlegt
Nema (~) umlykis2
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
SCIP-málsskjalanr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SkynjaragerðHárpípuskynjari
Snið magns á pakkningu12 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]1/10 x 19 5/8 in
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]150 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundKP61
VottunRoHS KínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.585 Kilogram
Net weight0.568 Kilogram
Volume1.874 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428088305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm