Danfoss logo
KP73 Thermostat, WEB060L8027

KP73

060L114366

Hitastigssvið [°C]: -25 - 15, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarskynjari m. tvöföldu raftengi, Lengd hárpípu [mm]: 2000, IP-tala umlykis: IP30

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
BúnaðurSkynjarar með tvöf. raftengi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengisAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]80 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]176.0 °F
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°F] [hám.]59 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP30
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]78 3/4 in
Material DescriptionHITALIÐI KP73 -25/+15 2m (D1)
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [hám.]18.0 K
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [lágm.]3.2 K
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.]18.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.]3.2 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.]20.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.]3.5 K
Einkenni
Gildi
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]20.0 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]3.5 °C
MismunargerðStillanlegt
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
Sambærileg vara060L122766
SCIP-málsskjalanr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SkynjaragerðFjarskynjari m. tvöföldu raftengi
Snið magns á pakkningu32 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]10 x 85 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]13/32 x 3 3/8 in
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]150 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundKP73
VottunRoHS KínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.444 Kilogram
Net weight0.37 Kilogram
Volume1.281 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428014892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm