Danfoss logo
KP71 , KP75 Thermostat , WEB060L8021

KP71

060L111366

Hitastigssvið [°C]: -5 - 20, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarhylki, Lengd hárpípu [mm]: 2000, IP-tala umlykis: IP30

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengisAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]80 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]176.0 °F
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°F] [hám.]68 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]23 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP30
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]78 3/4 in
Material DescriptionHITALIÐI KP71 -5/+20 2m (E2)
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [hám.]9.0 K
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [lágm.]2.2 K
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.]9.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.]2.2 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.]10.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.]3.0 K
Einkenni
Gildi
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]10.0 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]3.0 °C
MismunargerðStillanlegt
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
Sambærileg vara060L119466
SCIP-málsskjalanr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SkynjaragerðFjarhylki
Snið magns á pakkningu32 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]3/8 x 4 1/2 in
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]150 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundKP71
VottunRoHS KínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.44 Kilogram
Net weight0.368 Kilogram
Volume1.281 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428014854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm