Danfoss logo
KP62 Thermostat, WEB060L8017

KP62

060L110666

Hitastigssvið [°C]: -30 - 15, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Herb.skynjari, IP-tala umlykis: IP30

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gildi raftengisAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]120 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]248.0 °F
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°F] [hám.]59 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-22 °F
HleðslugerðGufa
IP-tala umlykisIP30
Material DescriptionHITALIÐI KP62 -30/+15 (C1)
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [hám.]7.0 K
Mism. @ hám.svið stillinga [K] [lágm.]1.5 K
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [hám.]7.0 °C
Mism. @ hám.svið stillinga[°C] [lágm.]1.5 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.]23.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.]6.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]23.0 °C
Einkenni
Gildi
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]6.0 °C
MismunargerðStillanlegt
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
SCIP-málsskjalanr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SkynjaragerðHerb.skynjari
Snið magns á pakkningu36 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]40 x 30 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]1 1/2 x 1 1/4 in
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]150 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundKP62
VottunRoHS KínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.336 Kilogram
Net weight0.272 Kilogram
Volume0.57 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428014533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm