Danfoss logo
KP, cut-away, sparepart drawing

Switches accessories, Welding nipple

060-005766

Heiti gerðar: Rafsuðunippill, Notað fyrir vöru: KP, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 10

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. tengingarTube Ø6 x 150 external
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarRafsuðunippill
Heiti vöruWelding nipple
Material DescriptionWelding Nipple
Einkenni
Gildi
Nánari upplýsingarØ6x150 external
Notað fyrir vöruKP
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Tengigerð þrýst.inntaksM
Tengistærð þrýstingsinntaks [mm]10 x 0.75
Varahlutir innifaldir1x skinna Al.
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.032 Kilogram
Net weight0.028 Kilogram
Volume1.993 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428017329
Proposition 65No significant risk