Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, no code

RT116

017-617666

null: 1 - 10, Mismunardrif [bör]: 0.33 - 1.3, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 3/8, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 22
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: RT, RT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe25.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]363.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]22.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]320 psig
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP65
Material DescriptionRT116 Pressure Switch M/15
Mismunardrif [bör] [hám.]1.30 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]0.33 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]18.90 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]4.80 psi
Einkenni
Gildi
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingDIN-tengill
SCIP-málsskjalanr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu15 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]10.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]1.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]145.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]14.50 psig
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð þrýstingstengingar3/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Presso_Diff.Presso
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundRT116
VottunBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KínaTYSK
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.982 Kilogram
Net weight0.854 Kilogram
Volume2.685 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428477734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm