Danfoss logo
RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

RT35W

017-528066

Mismunardrif [bör]: 0.1, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/2, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP66, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 7

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
FlokkurIV
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe8.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]116.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]7.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]100 psig
Heiti vöruPressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]28.0 bar
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP66
Material DescriptionRT35W Pressure Switch M/15
Mismunardrif [bör]0.10 bar
Mismunardrif [psi]1.50 psi
NothæftRaftengjakerfi
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu15 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]2.50 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]0.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]36.30 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]0.00 psig
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar1/2
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Presso_Diff.Presso
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundRT35W
VottunRoHS KínaCCCCEEACLVDPEDRoHSTYSKUA
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.036 Kilogram
Net weight0.918 Kilogram
Volume2.685 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428042918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm